GRUPO PRYSMIAN AMPLÍA SU GAMA DE CABLES SIROCCO HD PARA REDES FTTX Y 5G

prysmian.categories:

LOS CABLES SIROCCO HD PROPORCIONAN LOS DIÁMETROS MÁS PEQUEÑOS Y LAS DENSIDADES DE FIBRA MÁS ALTAS PARA CABLES DE MICRO DUCTOS

Ago 16, 2021 - 12:00 AM

Milán, 3 de agosto de 2021 - El Grupo Prysmian, líder mundial en la industria de sistemas de cables de energía y telecomunicaciones, amplía su gama de cables de microductos Sirocco HD para incluir un cable de fibra óptica 576. Los cables Sirocco HD proporcionan, una vez más, diámetros y densidades récords de fibra para cables de microco ductos soplados. El nuevo cable cuenta con 576 fibras en un diámetro de 9,5 mm, lo que brinda una densidad de fibra de 8,1 fibras por mm2, y se puede instalar en un conducto de 12 mm.
 
Los cables de microducto Sirocco HD utilizan fibra monomodo BendBright-A2 200 µm de Prysmian (ITU-T G.657.D, G.657.A2) que no se dobla, lo que proporciona una solución que está lista para sistemas evolucionados, además de estar verdaderamente preparada para el futuro. “Para respaldar el crecimiento exponencial del tráfico de datos y la adopción de nuevas tecnologías, es fundamental que aumentemos la capacidad de las redes ópticas del mundo. Los sistemas de cableado óptico deben ofrecer métodos de implementación más rápidos, más fiables y más rentables para estar preparados para el futuro”, afirma Ian Griffiths, Director de I+D de Negocios de Telecom en el Grupo Prysmian. “Los cables de microducto Sirocco HD permiten el desarrollo de recuento extremo de fibra y sistemas de diámetro reducido, de modo que podemos satisfacer la demanda actual de una mayor capacidad de ancho de banda en instalaciones de conductos”.
 
Disponible ahora en recuentos de fibra de 96 a 576 y conforme a los estándares internacionales de rendimiento óptico y mecánico, los cables Sirocco HD también se benefician del uso de la tecnología PicoTube de Prysmian, lo que los hace hasta un 20% más pequeños que los cables microductos disponibles anteriormente. Esto hace posible instalar más fibras en espacios de conductos congestionados y permite el uso de conductos más pequeños para nuevas instalaciones, lo que resulta en menores costos de instalación y el uso de menos materias primas. A su vez, esto proporciona beneficios tanto para el costo total de implementación de la red como para la huella ambiental.
 
Las mejoras del producto Sirocco HD muestran el compromiso del Grupo de responder a las necesidades cambiantes del mercado y ofrecer una solución escalable de alta densidad, físicamente compacta y fácilmente implementable para una solución adaptada al futuro. No solo veremos beneficios a través de redes ópticas más rápidas y estables sino que además, las instalaciones serán más rentables y más respetuosas con el medio ambiente. Todo con menores costos operativos a medida que aumenta la vida útil de la red gracias a una mayor resistencia a la reparación proporcionada por la fibra BendBright no sensible a la flexión.