O GRUPO PRYSMIAN EXPANDE A ABRANGÊNCIA DE SEU CABO SIROCCO HD PARA REDES FTTX E 5G

prysmian.categories:

OS CABOS SIROCCO HD OFERECEM OS MENORES DIÂMETROS E AS MAIORES DENSIDADES DE FIBRAS PARA MICRODUTOS

Ago 16, 2021 - 12:00 AM

Milão, 3 de agosto de 2021 - O Grupo Prysmian, líder mundial em sistemas de cabos para energia e telecomunicações, expande a abrangência de seus cabos para microduto Sirocco HD para incluir o cabo com 576 fibras ópticas.  Os cabos Sirocco HD oferecem, mais uma vez, recordes mundiais em diâmetros de cabos e densidades de fibras desenvolvidos para instalação de insuflação de ar. O novo cabo aceita 576 fibras em um diâmetro de 9,5mm, proporcionando uma densidade de fibra de 8,1 fibras por mm2, instalável em um duto de 12mm.
 
Os cabos para microduto Sirocco HD usam fibra insensível à curvatura BendBright-A2 200µm single-mode (ITU-T G.657.D, G.657.A2) da Prysmian, oferecendo uma solução já pronta para sistemas evoluídos e de futuro garantido.  “Para acompanhar o crescimento exponencial do tráfego de dados e a adoção de novas tecnologias, é imprescindível aumentarmos a capacidade das redes ópticas mundiais. Os sistemas de cabos ópticos precisam oferecer métodos de implantação mais rápidos, mais confiáveis e rentáveis para que tenham, realmente, o futuro garantido” afirma Ian Griffiths, Diretor de P&D e Telecom do Grupo Prysmian. Os cabos para microduto Sirocco HD permitem a contagem máxima de fibras e sistemas de diâmetro reduzido de forma a atender a demanda atual por capacidade maior de largura de banda nas instalações dos dutos”.
 
Disponível agora com números de fibra que variam de 96 a 576, e em conformidade com as normas internacionais de desempenho óptico e mecânico, os cabos Sirocco HD também se beneficiam com a tecnologia PicoTube da Prysmian tornando-os 20% menores que os cabos para microduto comercializados anteriormente. Isso possibilita a instalação de mais fibras em espaços congestionados e permite o uso de dutos menores para novas instalações, resultando em menores custos de instalação e utilização de menos matérias primas. Isso traz benefícios tanto em termos de custo total de implantação da rede como de pegada ambiental.
 
Os aprimoramentos nos produtos Sirocco HD mostram o compromisso do Grupo em responder às crescentes necessidades do mercado e oferecer uma solução escalável de alta densidade, fisicamente compacta e de fácil implantação, talhada para o futuro. Veremos benefícios, não só através de redes ópticas mais rápidas e mais estáveis, mas com instalações que se tornarão mais eficazes em termos de custos, sem agredir o meio-ambiente, e com custos operacionais menores à medida que a vida útil das redes aumenta graças à maior resiliência a reparos proporcionada pelas fibras insensíveis à curvatura