HV Network Components Solutions
Acessórios componentes para a rede (NWC)
Conectando uma gama completa de acessórios a serviços de classe mundial
Applying years of experience, Prysmian Group offers a complete range of accessories for all types of energy cable. This is backed by specialist engineering services to help you fulfill any power system requirement or specification. The Group’s long and successful experience in HV and EHV cable systems has led to the development of a comprehensive range of accessories for extruded dielectric cables. To complement the Network Components product portfolio, Prysmian has established state-of-the-art Jointers’ Training Centre (JTC) facilities in Europe that offer specialized training programmes to all Prysmian customers and partners.
Click-Fit®
Click-Fit® O conceito de plug-in é um sistema exclusivo projetado para conectar cabos de alimentação extrudados de alta e extra-alta tensão de 72 kV a 420 kV.
Pry-Mould
Esses acessórios requerem a presença de componentes elétricos pré-moldados, como cones de deflexão para terminações e uniões monobloco para juntas. Cones de deflexão e uniões pré-moldadas estão disponíveis atualmente para cabos poliméricos de alta tensão de 72,5 a 525 kV e possuem a mesma estrutura para todas as classes de tensão.
Acessórios para cabos com fluido
A experiência da Prysmian em sistemas de cabos HV e EHV levou ao desenvolvimento de uma ampla gama de acessórios e serviços para cabos Fluid Filled, disponíveis de 33 kV a 400 kV e incluindo: juntas retas, juntas de parada; Terminações externas (ODSE); SF6 - Terminais Imersos (SF6-OISE); Juntas de transição; Tanques Cheios de Fluido; Soluções PFT.
Juntas de transição de cabo FF para XLPE
A tecnologia de cabo preenchido com fluido de baixa pressão foi amplamente substituída pelo advento dos sistemas de cabo XLPE; no entanto, muitas concessionárias e operadoras de transmissão ainda têm quantidades significativas de sistemas preenchidos com fluido em sua rede e continuarão a ter por muitos anos. As juntas de transição estão disponíveis de 72; 5 kV até 420 kV e incluem: Projeto compacto de núcleo único disponível para 123-145-170 kV; Projeto de três núcleos disponível para 72; 5-123-145 kV; Projeto de núcleo único back-to-back disponível para classes de tensão.
Juntas de linha SPEED ™
As juntas da linha SPEED ™ são baseadas em EPR (Borracha de Etileno Propileno) e tecnologias de contração a frio, e são projetadas para conectar dois cabos extrudados de alta tensão de maneira rápida e confiável. As juntas SPEED ™ são baseadas em técnicas de contração a frio (expandidas de fábrica em tubos transportadores - tanto auto-ejetáveis quanto não auto-ejetáveis) e estão disponíveis até 170 kV Um.Prysmian SPEED ™ linha mangas de junta pré-moldadas de uma peça são totalmente fabricados internamente. Cada luva de junta única é mecanicamente e eletricamente testada de rotina na fábrica, de acordo com as normas aplicáveis. Todos os produtos estão disponíveis em opções diretas e seccionadas.
Prysmian Portfólio global de produtos para subestações
Os produtos Prysmian Network Components para subestações representam uma solução abrangente para garantir operações seguras e confiáveis em toda a cadeia de transmissão. Cada produto incorpora 140 anos de experiência na indústria de sistemas a cabo e um histórico incomparável. Os principais recursos comuns a todos os produtos são baseados em um processo de fácil instalação, materiais testados na fábrica e controles de qualidade intensivos.
O portfólio de produtos das Subestações Prysmian consiste em:
Terminações internas (até 170 kV), incluindo: Extremidades de vedação do quadro de distribuião isoladas a gás (GIS) - Cone de estresse de borracha de silicone Pry-Plug terminação de 145 kV e cone de estresse de PRYMOULD EGS EPDM de 170 kV - e Extremidades de vedação de transformador (TRAFO) PRYMOULD EOS EPDM terminação do cone de tensão.
Terminais externos (de 72,5 kV a 170 kV), incluindo silicone termoencolhível a frio expandido de fábrica expandido Cold-Fit 72,5 kV; FlexDry push-on push-on de silicone termoencolhível a frio 123 kV e 145 kV; Extremidade de vedação externa do isolador do tipo composto PRYMOULD TES; Isolador tipo porcelana PRYMOULD TPE com vedação externa até 170 kV. Juntas (de 72,5 kV a 170 kV), Incluindo: SixtySpeed (72,5 kV); Velocidade OneTen (132 kV); Velocidade OneFifty (170 kV).
Outros produtos, incluindo: Caixas de ligação (aterramento e ligação cruzada); Braçadeiras para cabos; Coleiras de cabo.
Contato
Selecione o departamento
INSIDE SALES
INSIDE SALES
AV. PIRELLI, 1100 - ÉDEN, SOROCABA - SP, 18103-085
- phone+55 15 3500-0530
- email[email protected]
- mapview map