Land Systems Solutions
Sistema Subterrâneo
Visão Geral
Menor impacto ao ambiente, maiores resultados na transmissão de energia
Como líder mundial em sistemas de cabos de energia subterrâneo, as soluções da Prysmian são projetadas para oferecer desempenho máximo, com impacto mínimo ao ambiente. Através de pesquisa e desenvolvimento, buscamos a inovação tecnológica constante em capacidade para oferecer aos clientes o melhor custo benefício total dos projetos
Video
Energizando o Mundo
Um mergulho profundo no sistema e solução de cabos subterrâneos de alta tensão do Grupo Prysmian. O Prysmian Group é o líder indiscutível em soluções e sistemas de cabos terrestres de alta tensão que são partes fundamentais das redes de energia em todo o mundo.
Nossos sistemas e soluções de alta tensão são conectam redes de energia em todo o mundo
Nosso objetivo é atender e superar as necessidades de nossos clientes com soluções competitivas e confiáveis para sistemas subterrâneos, independentemente do ambiente exigente. A necessidade de respeitar e se adaptar ao mundo que nos rodeia é uma característica fundamental do nosso trabalho. Nossos cabos são adequados para uso em áreas construídas que oferecem espaço restrito ou em áreas sensíveis de beleza natural ou valor ecológico onde o uso de linhas aéreas não é apropriado. Nosso domínio do mercado se estende a todas as fases de desenvolvimento de circuitos de energia, incluindo engenharia, design, produção e instalação e manutenção (operando em uma abordagem turnkey) que cobre toda a vida útil do ativo e fornece aos clientes os benefícios de um custo mais baixo. Os clientes podem recorrer a nós para uma gama completa de produtos e serviços necessários para todos os sistemas de cabos de alta e extra-alta tensão.
Contato
Selecione o departamento
INSIDE SALES
INSIDE SALES
AV. PIRELLI, 1100 - ÉDEN, SOROCABA - SP, 18103-085
- phone+55 15 3500-0530
- email[email protected]
- mapview map