Inter-array Cable Systems

VISÃO GERAL

Além dos cabos

Com um crescente impulso para o uso de energia limpa e renovável, os desenvolvedores de parques eólicos estão continuamente procurando por soluções inovadoras e confiáveis para reduzir custos e aumentar a produtividade. E estamos entregando exatamente isso. Oferecemos uma ampla gama de cabos Inter-array e com um portifólio abrangente de serviços de fornecimento e instalação. Empreendemos projetos totalmente gerenciados por turnkey com uma abordagem EPCI completa, oferecendo aos nossos clientes um serviço incomparável com os benefícios de soluções eficientes e otimizadas por custos.

Lideramos o desenvolvimento tecnológico, sendo o primeiro a comercializar com sistemas de cabo inter-array de 66 kV sob um programa carbon trust no Reino Unido, atendendo aos requisitos dos desenvolvedores de parques eólicos offshore e permitindo reduções de até 15% nos gastos de capital para seus projetos. Em outros campos, nossos sistemas especificamente projetados e construídos para uso com turbinas eólicas não ancoradas em águas mais profundas, usando nossos cabos dinâmicos rigorosamente testados, que têm uma capacidade aprimorada de suportar a fadiga mecânica durante toda a vida esperada de um sistema, estão mudando o jogo para o desenvolvimento de parques eólicos. Em suma, fornecemos os meios para garantir o futuro fornecimento sustentável e confiável de energia renovável aos consumidores de hoje.

Vantagens Prysmian

Prysmian fornece um “turnkey” de sistemas de cabos inter-array,  entregando projetos com uma abordagem EPCI abrangente. Oferecemos soluções e serviços completos do sistema de cabos para nossos clientes, considerando abordagens inovadoras, utilizando nossos extensos recursos  de engenharia,  instalações de fabricação, e uma ampla gama de embarcações de instalação e equipamento de enterro, sob nossa própria dedicada gestão de projetos, para fornecer conexões de cabos econômicas e tecnicamente eficientes dentro dos parques eólicos fora da costa (offshore).

Engenharia enxuta para maior eficiência de custos

Estamos trabalhando duro investindo, desenvolvendo e dominando processos de engenharia mais enxutos, considerando produtos inovadores, ferramentas e metodologias para atender a todas as necessidades de nossos clientes. Estudos independentes têm mostrado que os cabos inter array que operam em níveis mais altos de tensão, como nossos sistemas de cabos inter-array de 66 kV, oferecem vantagens consideráveis, particularmente um aumento da efetividade dos custos reduzindo significativamente os gastos de capital para esses parques eólicos em comparação com os sistemas atualmente mais amplamente aplicados de 33 kV.

Como?

  • Duas vezes mais energia pode ser transportada sobre um único cabo de matriz neste nível de tensão mais alto, reduzindo assim o comprimento do cabo necessário e, consequentemente, os custos de cabo e instalação.
  • Como menos cabos estão entrando na subestação offshore em questão, o número de J-tubes, transformadores e interruptores, bem como o espaço necessário para esses itens podem ser reduzidos.
  • Mais energia unitária é fornecida para reduzir o número de turbinas e cabos de matriz associados.
  • Nossos sistemas de cabo inter-array de 66 kV são aprovados pelo Carbon Trust Offshore Wind Accelerator Program.

Prysmian em ação

  • Mais de 800 km de cabos Inter-array fornecidos até agora.
  • Mais de 500 km de cabos Inter-array instalados até agora.