Product Technology Innovation
Inovação de tecnologia de produto
Já estamos à frente do jogo
À medida que as linhas de transmissão HV e submarina se tornam cada vez mais longas, as profundidades se tornam cada vez mais profundas e as classificações de potência ficam cada vez mais altas, as demandas e os desafios técnicos enfrentados por cabos e sistemas estão se tornando cada vez maiores. Queremos que não haja distância que não possa ser percorrida. Nenhuma profundidade que não possa ser alcançada. Sem limite para a tensão que pode ser transmitida. E por isso estamos inovando para que isso aconteça.
Atualmente, por exemplo, estamos trabalhando em sistemas CC de Ultra Alta Tensão (UHV), com o objetivo de desenvolver uma solução extrudada de 800 kV para adicionar ao nosso fornecimento atual de 600 kV. O cabo mais profundo já instalado até o momento atingiu uma profundidade de 1,6 km. Mas estamos trabalhando duro para desenvolver um sistema para atingir profundidades de 3.000 m - quase dobrando as possibilidades atuais.
Também estamos ultrapassando os limites tradicionalmente associados às aplicações de cabos para parques eólicos offshore.
Nosso objetivo é expandir a gama de cabos disponíveis e a potência que cada cabo individual pode transportar das fazendas para as praias - para HVAC e HVDC.
Embora atualmente ofereçamos os cabos CA de 3 núcleos de mais alta tensão disponíveis no mercado em 245 kV, nosso objetivo é fornecer capacidades de 420 kV.
E também estamos inovando para um futuro mais sustentável, implementando projetos que reduzem a dissipação de energia - ou ‘perdas de energia’ - que normalmente ocorre com a transmissão de energia.
Nossos cabos inter-array de 66 kV, por exemplo, apresentam vantagens sustentáveis consideráveis para seus equivalentes de 33 kV mais comuns.
Como?
- Mais energia unitária é fornecida para reduzir o número de turbinas e cabos de matriz associados, consequentemente reduzindo os custos de instalação e cabos.
- Como menos cabos estão entrando na subestação offshore em questão, o número de tubos J, transformadores e interruptores, bem como o espaço que esses itens requerem, podem ser reduzidos.
- Nossos cabos entre conjuntos de 66 kV são aprovados pelo Carbon Trust Offshore Wind Accelerator Program.

Além disso, nossos cabos dinâmicos rigorosamente testados estão mudando o jogo dos provedores de serviços eólicos. Projetados e construídos especificamente para uso com moinhos de vento flutuantes em águas profundas, eles têm a capacidade de resistir à fadiga mecânica durante toda a vida útil esperada de um sistema.
Estamos focados em investir, desenvolver e dominar processos de engenharia mais enxutos e produtos e serviços de ponta que garantem maior eficiência logística e um custo total de propriedade (TCO) reduzido para nossos clientes.
No momento, estamos criando classificações de potência mais altas para aplicações de sistemas terrestres HV e EHV, aumentando o nível de tensão e o tamanho do condutor - até 4.000 mm2.
Além do mais, nossa oferta de sistemas de monitoramento inteligentes está crescendo cada vez mais. Agora fornecemos cabos e sistemas de cabos equipados com sensores integrados que permitem o uso ideal dos ativos; monitorar temperatura, descarga parcial e esforço mecânico; e aumentar a velocidade com que as falhas do cabo podem ser detectadas.
Sempre nos esforçando para entregar o valor mais alto para nossos clientes, estamos trabalhando em um recurso de localização de falhas on-line que aumentará ainda mais a velocidade, a precisão e a eficiência do monitoramento de sistemas de acordo com suas necessidades em evolução.