On Shore Cables Installation

O portfólio on-shore da Prysmian:

A linha de oleodutos Prysmian inclui cabos de fibra óptica para telemetria, detecção de vazamentos e sistemas de monitoramento de identificação de ameaças. A linha inclui soluções para aplicações de Sensor distribuído de temperatura (Distributed Temperature Sensing, DTS) e Sensor acústico distribuído (Distributed Acoustic Sensing, DAS).
A linha de GNL da Prysmian inclui sistemas de energia, controle, instrumentação e cabos de fibra ótica usados em plantas de liquefação e regaseificação de GNL on e offshore em todo o mundo. Eles oferecem desempenho confiável em aplicações críticas de segurança e operação. A linha inclui produtos que podem suportar temperaturas de + 50 °C a – 50 °C, resistir à migração de gás e danos causados por fogo ou ataque por produtos químicos. A linha foi desenvolvida para cumprir todas as principais normas internacionais e é personalizada para requisitos específicos.
A linha inclui soluções de cabos de alta tensão que conectam unidades de processo e serviços públicos à usina de geração de energia, sistemas de cabos para instrumentação e automação e soluções de fibra óptica para aplicações críticas de segurança e operação.
 
Cada sistema é desenvolvido para atender às necessidades específicas de um projeto e sempre incorpora os mais altos padrões de segurança e confiabilidade. Podem ser operados em ambientes perigosos e resistir a ataques químicos. Seus designs compactos reduzem a complexidade e o custo da instalação.
 

Contato

Selecione o departamento


INSIDE SALES

INSIDE SALES

AV. PIRELLI, 1100 - ÉDEN, SOROCABA - SP, 18103-085