Control lines & flatpacks

PDT Linhas de controle

Essa linha inclui cabos desenvolvidos para uso em ambientes adversos, como os ambientes criados por injeção de produtos químicos ou monitoramento de poços e outras aplicações nas quais a força, resistência à corrosão e confiabilidade são essenciais.

As linhas de controle da PDT são fabricadas e testadas para atender ou exceder aos requisitos da ASTM. As linhas de controle estão disponíveis de 1/8”a 5/8” com várias espessuras de parede em aço inoxidável austenítico, liga à base de níquel ou tubulação duplex de aço inoxidável.

 

PDT Flatpacks

Essa linha foi desenvolvida para simplificar a instalação e reduzir o número de bobinas de instalação necessárias durante a conclusão do poço.

Flatpacks da PDT estão disponíveis em várias configurações com opões de encapsulamento de passagem única e encapsulamento de passagem dupla para maior proteção. Os componentes e tubos individuais podem ser codificados por cores e impressos personalizados para identificação imediata e, se for necessária resistência extra a esmagamento, barras de proteção e/ou cabos de aço podem ser especificados.

 

Safety-Strip®

O design flatpack padrão da Prysmian Downhole Technology usa o encapsulamento patenteado Safety-Strip®. Um fio com uma abertura contínua é incorporado ao encapsulamento para permitir a remoção segura e rápida do revestimento externo sem o risco de danos ao tubo subjacente e melhora significativamente a segurança do operador, eliminando a necessidade de usar lâminas abertas ou dispositivos mecânicos semelhantes para decapar o cabo.