E3X Technology

VISIÓN GERAL

Más poder - menos costo

La innovadora tecnología E3X® de Prysmian es el primer conductor aéreo disipador de calor de la industria de servicios públicos que transforma la red eléctrica mediante la reducción de la pérdida de energía, el aumento de la capacidad de transporte de energía y costos más bajos.

La Tecnología E3X presenta un revestimiento delgado y duradero que se aplica a la superficie de cualquier conductor aéreo TransPowr®. Este revestimiento disipador de calor aumenta la emisividad y reduce la absorción, mejorando la eficacia y eficiencia energética al permitir una clasificación de ampacidad más alta, temperatura de operación reducida y menores pérdidas para un tamaño de conductor dado, o tamaño de conductor reducido para una clasificación de ampacidad dada, transformando la sostenibilidad, confiabilidad, resiliencia y costo de propiedad de la red eléctrica.

Ahorros significativos en los costos iniciales y operativos a largo plazo

Los ahorros derivados de costos iniciales más bajos del proyecto o pérdidas en la línea resultarán en un retorno acelerado de la inversión en conductores.

  • Hasta un 20% de Reducción en los Costos del Proyecto
    Una reducción en la caída o en el tamaño del conductor permite estructuras optimizadas, hardware y mano de obra para nuevas líneas.
     
  • Hasta un 25% de Aumento en la Ampacidad
    Maximiza la capacidad en nuevas líneas y reduce el costo de reconducción al aumentar la ampacidad del conductor sin necesidad de actualizar la infraestructura existente
     
  • Hasta un 25% de Reducción en las Pérdidas en la Línea
    Reduce las pérdidas en la línea del conductor mediante una temperatura de operación más baja, lo que resulta en ahorros significativos a lo largo de la vida útil.
     
  • Hasta un 30% de Reducción en la Temperatura de Operación
    Una temperatura de operación más baja reduce las pérdidas de energía y aumenta la capacidad de transporte de energía, proporcionando eficiencia y menores costos totales del sistema.

*Dependiendo de las condiciones de operación