Economias significativas nos custos iniciais e operacionais a longo prazo
As economias advindas de custos iniciais mais baixos do projeto ou perdas na linha resultarão em um retorno acelerado sobre o investimento em condutores.
- Até 20% de Redução nos Custos do Projeto
Uma redução na flacidez ou no tamanho do condutor permite estruturas otimizadas, hardware e mão de obra para novas linhas. - Até 25% de Aumento na Ampacidade
Maximiza a capacidade em novas linhas e reduz o custo de recondutoramento ao aumentar a ampacidade do condutor sem a necessidade de atualizar a infraestrutura existente. - Até 25% de Redução nas Perdas na Linha
Reduz as perdas na linha do condutor através de uma temperatura de operação mais baixa, resultando em economias significativas ao longo da vida útil. - Até 30% de Redução na Temperatura de Operação
Uma temperatura de operação mais baixa reduz as perdas de energia e aumenta a capacidade de transporte de energia, proporcionando eficiência e menores custos totais do sistema.
*Dependente das condições de operação