Medium Voltage Monitoring Systems

En redes de distribución eléctrica y aplicaciones eléctricas industriales de media tensión, cada fracción de tiempo de generación de energía no distribuida representa un factor de pérdida financiera. El mercado de distribución eléctrica de media tensión es el que sufre mayor número de fallas debido a varias razones: áreas geográficas muy extendidas y diseminadas, tecnologías diversas, instalaciones realizadas por terceros.
 
Consecuentemente, dueños y operadores de sistemas de media tensión se enfrentan cada vez más y más a retos relacionados con la seguridad y continuidad del suministro eléctrico. Estas cuestiones pueden tratarse solamente con el apoyo de una amplia y poderosa base de datos reales.
 
En un mundo y en una época donde y cuando esa información no estaba disponible, hemos sido verdaderos precursores, y al día de hoy somos los primeros y únicos operadores en la industria de cables en condiciones de proporcionar una base de datos tan amplia que permita preservar el valor de recursos eléctricos, ya sea una única pieza de un equipo o una rede eléctrica completa.

PRY-CAM es una tecnología innovadora que permite realizar mediciones online, fiables y precisas de parámetros clave, localizar remotamente defectos y emitir un diagnóstico. Puede ayudar a aumentar el tiempo de operación y seguridad de sistemas eléctricos, mejorar la longevidad de recursos y reducir significativamente tiempos de mantenimiento, mano de obra, costos y riesgos aprovechando las extraordinarias posibilidades de la recolección de datos y la Internet de las cosas.

 
PRY-CAM permite hacer mediciones de datos de parámetros clave y evaluar el estado de los que serán recopilados y almacenados en cloud privadas, desarrollar estrategias de mantenimiento efectivas para los recursos eléctricos y aprendizaje de mejoras continuas. Es más rápido, se basa más en datos y es más efectivo como nunca antes, al resolver problemas de hoy y colaborar con el aprendizaje del mañana.
 
Hemos desarrollado las herramientas más poderosas de diagnósticos, pasando a tener un nuevo rol de integradores de sistemas de cables y proveedores de datos: es 
por eso que somos líderes mundiales.
 

La familia PRY-CAM

La familia PRY-CAM ofrece una gama de productos de vanguardia que abarcan los aspectos clave de evaluación del estado y monitoreo de sistemas eléctricos.
 
Adecuados para cualquier equipo eléctrico de 3 kV hasta 600 kV.
 
CABLES – JUNTAS DE EMPALME – TERMINACIONES – INTERRUPTORES – TRANSFORMADORES - MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DETECCIÓN - MONITOREO - LOCALIZACIÓN - PREVENCIÓN