Medium Voltage Monitoring Systems

Em ambas as redes de distribuição de energia e aplicações industriais de média tensão, cada fração de tempo de energia não distribuída representa um fator de perda financeira. A média tensão é também o mercado com maior número de avarias por diversos motivos: extensão geográfica generalizada e fragmentada, tecnologias diversas, instalação efetuada por terceiros.

 

Como consequência, os proprietários e operadores de sistemas de média tensão estão enfrentando cada vez mais desafios relacionados à segurança e continuidade do fornecimento de energia e esses problemas podem ser resolvidos apenas com o suporte de um banco de dados extenso, eficiente e real.

 

Em um mundo e em uma época onde e quando tais informações não estavam disponíveis, fomos verdadeiros precursores e hoje somos a primeira e única operadora na indústria de cabos capaz de fornecer um banco de dados extenso para permitir a preservação do valor de um ativo elétrico, seja equipamentos de uma única peça ou uma rede elétrica inteira.

PRY-CAM é uma tecnologia inovadora que permite medições online, precisas e confiáveis de parâmetros-chave, diagnóstico e localização de defeitos remotamente. Ele pode ajudar a aumentar o tempo de atividade e a segurança dos sistemas elétricos, aumentar a longevidade dos ativos e reduzir significativamente tempo de manutenção, mão de obra, custos e riscos, aproveitando as possibilidades extraordinárias de coleta de dados e da Internet das Coisas.

 

O PRY-CAM permite que os principais parâmetros de medição e dados de avaliação de condições sejam coletados e armazenados via nuvem privada, permitindo estratégias eficazes de manutenção para ativos elétricos e aprendizagem para melhoria contínua. Ele está mais rápido, mais orientado por dados e mais eficaz do que antes, resolvendo problemas hoje e proporcionando aprendizagem para o futuro.

 

Desenvolvemos as ferramentas de diagnóstico mais avançadas e fizemos a transição para a nova função de integrador de sistema de cabos e provedor de dados: por essa razão é que somos líderes mundiais.

A família PRY-CAM

A família PRY-CAM apresenta uma variedade de produtos de última geração que abrangem os principais aspectos da avaliação de condições e monitoramento de sistemas elétricos.

 

Adequada para qualquer equipamento elétrico de 3 kV a 600 kV.

 

CABOS – JUNTAS – TERMINAÇÕES – COMUTADORES – TRANSFORMADORES – MÁQUINAS ELÉTRICAS PARA DETECTAR – MONITORAR – LOCALIZAR – PREVENIR