Optical Fibre and Cables

VISÃO GERAL

Redes de fibra rápidas, confiáveis e sem igual estão alimentando o futuro da comunicação

O mundo está exigindo conexões mais rápidas. A tecnologia de cabos e fibra óptica da Prysmian foi desenvolvida para fornecer informações a pessoas e coisas a velocidade perfeita. Estamos gerando oportunidades para indústrias e conectando comunidades. Com nossos centros de excelência na Itália, Holanda e França, e cinco locais de produção ao redor do mundo, a Prysmian é um fabricante líder do componente principal dos cabos ópticos do mundo: a fibra óptica.

Por dentro das fibras ópticas

A divisão de Fibra Óptica do Grupo Prysmian tem uma história de 30 anos de serviços líderes mundiais para a indústria de telecomunicações. Oferecemos produtos inovadores para toda a variedade de aplicações, abrangendo aplicações de longa distância, metropolitanas, de acesso, FTTx e instalações

Quando se trata de cabos premium e de ponta, nossa experiência em modelagem e design, junto com nossa tecnologia e processos de produção, se reflete em um portfólio completo de quatro tipos principais de fibras ópticas monomodo:

 

 

·       Série G.652 amplamente difundida

·       Séries G.654 de submarinos e ultralonga distância

·       Série inovadora G.655/G.656 de fibras com dispersão deslocada não nula (non-zero dispersion shifted fibres, NZDSF)

·       Para todos os nossos tipos de fibra, o Grupo Prysmian oferece um nível superior de atendimento dedicado, suporte e opções de entrega ao cliente.

·       A série G.657 – fibras ópticas resistentes a dobras, cruciais para implementações de FTTx.

 

·       As fibras ópticas multimodo do Grupo Prysmian para comunicação de dados (Datacom), empresas e indústrias de cabos de instalações, são baseadas em nosso Processo de deposição química em fase de vapor ativada por plasma (Plasma-Activated Chemical Vapour Deposition ProcessPlasma-Activated Chemical Vapour Deposition Process, PCVD), reconhecido mundialmente por oferecer a melhor precisão de perfil de núcleo em fibras multimodo.

·       O resultado é um portfólio completo que abrange toda a variedade de normas de aplicação, desde fibras ópticas OM1 e OM2, até OM3 e OM4 de alta taxa de dados. Para todos os nossos tipos de fibra, o Grupo Prysmian oferece um nível superior de atendimento dedicado, suporte e opções de entrega ao cliente.

·       Todas as fibras ópticas multimodo produzidas pelo Grupo Prysmian são revestidas com revestimento DLPC9 para reduzir significativamente a microcurvatura. Nossos produtos abrangem redes de acesso local (LANs), data centers e torres de servidores, escritórios centrais e redes de área de armazenamento (SANs).

 

·       DrakaElite é o pacote de fibras especiais do Grupo Prysmian, dedicado ao segmento de mercado de especialidades, com uma ampla gama de produtos que oferece soluções e componentes ativos e passivos para os setores médico, marítimo, de petróleo e gás e telecomunicações.

·       Com mais de duas décadas de experiência no campo de tecnologias de fibra óptica, um processo exclusivo e um portfólio de patentes ampliado, a DrakaElite oferece um amplo número de soluções que superam os requisitos de suas aplicações ou de seu mercado.

·       Combinamos tecnologia de vidro de última geração com revestimento avançado e tecnologia de buffer de maneira industrializada, abrindo caminho para desempenhos inéditos e novas aplicações.

·       As barras e tubos da DrakaElite são produzidos usando o Processo de deposição química em fase de vapor ativada por plasma (Plasma-Activated Chemical Vapour Deposition Process, PCVD) da Draka. Esse processo inovador permite perfis de índice muito precisos e composições de materiais puros.

·       Além disso, nossas máquinas e processos especializados são usados para fabricar as fibras fornecidas ao mercado de massa de alta demanda que é o de telecomunicações e comunicação de dados.

·       As barras e tubos da DrakaElite se beneficiam das vantagens de uma plataforma totalmente industrializada, com controle de qualidade rigoroso e excepcional.

·       Uma fibra óptica monomodo que reduz drasticamente os diâmetros dos cabos para a maioria dos projetos de cabos OSP, aumenta a densidade da fibra em dutos e reduz o tamanho e o peso dos cabos aéreos.

· WideCap é um sistema multimodo que oferece desempenho OM4 dentro da janela de comprimento de onda de 850-950nm, oferecendo uma solução de baixo custo e economia de energia para redes de data center.

Contato

SELECIONE O CONTATO POR DEPARTAMENTO


INSIDE SALES

INSIDE SALES

Av. Pirelli, 1100 - Éden, Sorocaba - SP, 18103-085