Rolling Stock Cables and Solutions

VISÃO GERAL

Conectando veículos ferroviários com a mais recente tecnologia em cabos leves e flexíveis

As crescentes expectativas dos clientes, a concorrência feroz e as rápidas mudanças tecnológicas estão impulsionando as mudanças na cadeia de suprimentos de veículos ferroviários.


Os fabricantes de veículos ferroviários buscam novas soluções no desenvolvimento de produtos e sistemas para atender aos requisitos de conforto dos passageiros, eficiência operacional, segurança e velocidade.


Os requisitos de tecnologia avançada a bordo, incluindo melhor transmissão de dados e energia, significam que um número crescente de cabos é necessário em veículos e vagões ferroviários, incluindo linhas de bonde, metrô e linhas de transporte de massa, mas também em trens a diesel e trens regionais.

 

Como líder mundial na indústria de sistemas de cabos de energia e telecomunicações, estamos promovendo e impulsionando o desenvolvimento de produtos e a inovação no setor. Como? Minimizando o tamanho e o peso dos cabos e reduzindo a espessura da parede do isolamento e do revestimento externo. Tudo isso mantendo ou melhorando o desempenho.


Somos o único fabricante de cabos que oferece uma gama completa de produtos de acordo com os padrões EUROPEUS e AMERICANOS, desde cabos de alimentação a instrumentação, barramento de dados, pantógrafo e soluções de jumper. Nossos materiais foram desenvolvidos especialmente para melhorar as capacidades elétricas, mecânicas e térmicas, o desempenho em caso de incêndio e a expectativa de vida dos produtos, usando tecnologias avançadas sofisticadas.

Gama de produtos europeus

Os cabos MOVIS GKW combinam design fino e leve com excelente desempenho elétrico e contra incêndio. Eles são desenvolvidos para resistir a perigos extremos, requisitos mecânicos de instalação exigentes e condições ambientais agressivas.

Leveza e agilidade: as dimensões reduzidas dos cabos MOVIS auxiliam os fabricantes de trens na construção de trens com menor peso e maior conforto para os passageiros. Eles também são mais fáceis e rápidos de instalar.

Segurança: os cabos MOVIS são retardadores de chamas e não liberam emissões tóxicas / queimadas. A versão resistente ao fogo está disponível mediante solicitação.

Portfólio completo de produtos para aplicações de alta tecnologia: Locos, unidades elétricas múltiplas, trens leves, metrô e trens de alta velocidade.

Prysmian TEROL Power SW Cables abrange soluções de cabos de gama completa de acordo com as normas EN 50264-2 com desempenho aprimorado em termos de temperatura, robustez e flexibilidade, desenvolvidas em estreita cooperação com fabricantes de trens e empresas de transporte.

Materiais de alto desempenho e máxima resistência a uma ampla gama de condições.

Segurança única sob condição de incêndio (propriedades autoextinguíveis, nenhum gás tóxico / corrosivo liberado e emissões reduzidas de fumaça).

Excelente gama de produtos que cobre todas as funcionalidades.

Prysmian TEROL Power MW Cables engloba soluções de cabos de gama completa de acordo com as normas EN 50264-3 com desempenho aprimorado em termos de temperatura, robustez e flexibilidade, desenvolvidas em estreita cooperação com fabricantes de trens e empresas de transporte.

Materiais de alto desempenho e resistência máxima a uma ampla gama de condições

Segurança única em condições de incêndio (propriedades autoextinguíveis, sem liberação de gás tóxico / corrosivo e emissões reduzidas de fumaça).

Excelente gama de produtos que cobre todas as funcionalidades.

Cabos de controle usados em aplicações de material rodante de acordo com EN 50306.

Cabos de alimentação de 45 kV usados para conectar o aparelho pantógrafo ao transformador e outro equipamento de alta tensão em veículos de material circulante.

Oferecemos as duas alternativas para aplicação em telhado (TENAX Train Plus), com tela de fios de cobre estanhado, e intercoaches (TENAX TRAIN JUMPER), com tela trançada de cobre estanhado. Uma nova solução sem chumbo está agora disponível.

Um pantógrafo (ou "pan") é um aparelho montado no teto de um trem elétrico, bonde ou ônibus elétrico para coletar energia através do contato com um fio catenário suspenso. É um tipo comum de coletor de corrente. Normalmente, um único fio é usado, com a corrente de retorno percorrendo a trilha. O termo deriva da semelhança de alguns estilos com os pantógrafos mecânicos usados para copiar caligrafia e desenhos.

Os cabos de ligação destinam-se a ser utilizados em material circulante ferroviário como ligação flexível; podem ser utilizados no interior e no exterior, p. flexível entre vagões ou entre o piso do carro e bogies.
Os cabos de alta temperatura Prysmian TEROL abrangem soluções de cabos de gama completa de acordo com as normas EN 50382 com desempenho aprimorado em termos de temperatura, robustez e flexibilidade, desenvolvidas em estreita cooperação com fabricantes de trens e empresas de transporte.
 
  • Materiais de alto desempenho e máxima resistncia a uma ampla gama de condições.
  • Segurança única sob condição de incndio (propriedades autoextinguíveis, nenhum gás tóxico / corrosivo liberado e emissões reduzidas de fumaça).
  • Excelente linha de produtos cobrindo todas as funcionalidades 120 C, 150 ° C ou 180 ° C.
Excelente linha de produtos cobrindo todas as funcionalidades, incluindo: Databus, Antena, SONO, MVB, WTB, CANBUS, RS 485

Gama de produtos Americana

O Polyrad® XT atende a todos os requisitos de desempenho da AAR RP-585 e ICEA S-95-658, bem como às especificações da indústria de transporte público.

Os fios e cabos Polyrad® XT combinam propriedades elétricas superiores e desempenho para aplicações avançadas de trânsito rápido, locomotivas e equipamentos off-road.

Classificação de temperatura dupla 125 ° C / 110 ° C para longa vida, ampacidades mais altas e proteção contra sobrecargas térmicas (fios simples)

Retardância máxima de chama conforme demonstrado pelo VW-1 e, para cabos multicondutores, IEEE 383 (70.000 BTU / hr.) E IEEE 1202 (70.000 BTU / hr.)

Excelente resistência a óleo e produtos químicos

Confiabilidade máxima e resistência mecânica

Diâmetro externo menor e trançado e isolamento flexíveis simplificam a instalação

Como a indústria de trânsito está experimentando uma demanda crescente pela redução do tamanho e do peso dos sistemas de cabeamento, o fio Polyrad® ULTRA oferece melhor desempenho, peso reduzido e diâmetros menores, definindo a próxima geração de cabos, ideal onde o cabeamento de alta densidade é necessário . Os singles Polyrad® ULTRA podem ser projetados em construções multicondutoras de 600 Volts e classificação 125˚C, ideais para aplicações de cabeamento de alta densidade.

Um pioneiro de longa data, trazemos ideias aprimoradas de sistemas de cabeamento para a indústria por meio de melhor tecnologia de cabos, segurança superior, instalação de cabos mais fácil e rápida, manutenção simplificada, desempenho estendido e maior eficiência de custos.

Como um fornecedor qualificado para a Especificação de Cabo TX do New York City Transit (NYCT), somos uma fonte aprovada para futuros Programas de Capital e requisitos de Manutenção, Reparo e Operacional (MRO). Quando se trata de especificar cabos que podem lidar com condições extremas, você tem uma seleção completa de cabos Polyrad® XT de alto desempenho e qualidade.

Os cabos de comunicação de dados de trânsito são produzidos em pares trançados multicondutores, coaxiais e blindados. Nossos produtos de alta qualidade são projetados com excelente estabilidade térmica em temperaturas elevadas, bem como excelente desempenho em condições abaixo de zero. Uma camisa termofixa irradiada extra-resistente oferece resistência à maioria dos óleos, produtos químicos e umidade, mas ainda permite flexibilidade e remoção livre.
Oferecemos uma gama completa de Cat5e, Cat6 e datacables (MVB e WTB).
 
Excelente linha de produtos cobrindo todas as funcionalidades, incluindo: Cabo de locomotiva diesel de 2.000 volts, cabo de freio pneumático eletronicamente controlado (ECP), cabos de alimentação de cabeçote TRANSPOWER (HEP) 600 V

Benefícios

Projetamos e desenvolvemos uma família avançada de compostos tecnológicos de alto desempenho, mesmo para as aplicações mais exigentes. Nossa tecnologia permitirá:
 
  • O raio de curvatura deve ser até três vezes o diâmetro externo do cabo
  • As menores dimensões possíveis, mas em estrita conformidade com os padrões de desempenho existentes
  • Temperaturas de trabalho mais altas com seções transversais do condutor em escala reduzida
  • Maior resistência física e mecânica, excedendo os requisitos padrão em até 10 vezes para propriedades como abrasão, corte, propagação de entalhe, flexão repetida e vibrações
  • Fácil instalação: nossa tecnologia e designs fornecem aos cabos propriedades de fácil descascamento e baixa fricção entre os cabos, reduzindo o tempo de instalação
  • Conformidade com os requisitos de EMC para o ambiente ferroviário
  • Segurança única em caso de focos de incêndio
Nosso foco é sempre garantir a segurança humana e material em qualquer ambiente de trabalho. Nossas soluções de cabos para material rodante são projetadas para minimizar os riscos de incêndio relacionados aos cabos. Por exemplo, a fim de evitar que os cabos contribuam para a propagação do fogo e a deterioração da atmosfera (crucial para serviços de emergência), eles:
 
  • apresentam propriedades autoextinguíveis
  • não libere gases tóxicos e corrosivos
  • reduzir a quantidade de fumaça emitida.
Nossos cabos são adequados nas condições mais críticas (por exemplo, túneis, linhas profundas de metrô, etc.) e são totalmente ecológicos (LS0H e recicláveis).
Entendemos que os cabos em trens devem ser resistentes a uma ampla gama de condições, por ex. objetos e partículas de alta velocidade, fluidos de limpeza, combustível, óleos, fluidos de circuito hidráulico, graxas, etc, bem como condições ambientais adversas (temperaturas extremas, sais, lama, irradiação UV, etc). Esta funcionalidade é padrão em todos os nossos cabos.
 
No entanto, também somos capazes de fabricar uma ampla gama de soluções de chicotes, compostos desenvolvidos especificamente e projetos de cabos (por exemplo, formulação, composição e fabricação de cabos) de acordo com as necessidades específicas do cliente. Como podemos fazer isso? Nossos recursos tecnológicos de última geração e técnicos especializados e especialistas técnicos.

Compliance e Certificados

IRIS é um padrão reconhecido mundialmente para a avaliação de sistemas de gestão no setor ferroviário. O grupo faz parte da UNIFE - Associação da Indústria Ferroviária Europeia - e visa garantir um serviço de excelência na indústria ferroviária e permitir que os fornecedores de componentes ferroviários atendam a níveis de qualidade mundialmente reconhecidos. Todos os cabos de material rodante do Prysmian Group em todo o mundo são totalmente certificados pela IRIS, incluindo suas unidades de produção e processos relacionados, como compras, estoque e fluxos de vendas.

REACH é o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, adotado em 18 de dezembro de 2006, que moderniza a legislação europeia sobre substâncias químicas. Estabelece um sistema integrado único de substâncias químicas na União Europeia.

O seu objetivo é melhorar a proteção da saúde humana e do ambiente, mantendo simultaneamente a competitividade da indústria química europeia e reforçando o seu espírito de inovação. Todos os nossos cabos para material rodante são compatíveis com REACH.

A diretiva RoHS visa reduzir o uso de certas substâncias perigosas comumente usadas em equipamentos elétricos e eletrônicos (EEE). Os cabos afetados por esta diretiva são aqueles com uma classificação abaixo de 250 V (onde a função é a conexão ou extensão de um EEE à tomada elétrica ou a conexão de dois ou mais EEEs entre si). Todos os cabos do material circulante do Prysmian Group são compatíveis com RoHS.